Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 230, Housing: Standard

057H7313

PHOTO UNIT TYPE LDS
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPHOTO UNIT TYPE LDS
Ambalaj başına düşen miktar100 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
GövdeStandard
Önemli özellikler
Değer
Housing length [mm]50 mm
Kablo uzunluğu [mm]230 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
OnayCE
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
SensitivityExtra high (light blue)
UL markOut of scope
Ürün grubuPhoto Units
Ürün tipiLDS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.016 Kilogram
Net ağırlık0.014 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.189 Litre
EAN/UPC5702425157561