Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard
057H7308
PHOTO UNIT TYPE LDS
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
057H7308
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | PHOTO UNIT TYPE LDS |
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde | Standard |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Housing length [mm] | 50 mm |
| Kablo uzunluğu [mm] | 500 mm |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Onay | CE |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sensitivity | Extra high (light blue) |
| UL mark | Out of scope |
| Ürün grubu | Photo Units |
| Ürün tipi | LDS |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.024 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.02 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.18 Litre |
| EAN/UPC | 5702425157530 |