Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 600, Housing: Long
057H7109
PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
057H7109
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS) |
| Ambalaj başına düşen miktar | 5 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde | Long |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Housing length [mm] | 66 mm |
| Kablo uzunluğu [mm] | 600 mm |
| Material Description | Flame sensor LDS, 600mm |
| Onay | CE |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sensitivity | Extra high (light blue) |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Photo Units |
| Ürün tipi | LDS |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.03 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.022 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.097 Litre |
| EAN/UPC | 5702425157639 |