Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard
057H7108
PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
057H7108
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS) |
| Ambalaj başına düşen miktar | 5 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde | Standard |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Housing length [mm] | 50 mm |
| Kablo uzunluğu [mm] | 500 mm |
| Material Description | Flame sensor LDS, 500mm |
| Onay | CEUL |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sensitivity | Extra high (light blue) |
| UL mark | Yes |
| Ürün grubu | Photo Units |
| Ürün tipi | LDS |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.026 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.022 Kilogram |
| Hacim | 0.08 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157622 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |