Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 80 °, Hollow

030H8858

0.50GAL 80H CEN - 50 PCS. BLISTER

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama0.50GAL 80H CEN - 50 PCS. BLISTER
Ambalaj başına düşen miktar50 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]1.87 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
Önemli özellikler
Değer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 80° H CEN Blister
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP dosyası ürün adı30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiOD H

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.033 Kilogram
Net ağırlık0.032 Kilogram
Hacim0.023 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425048838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm