Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Hollow

030H8852

0.30GAL 80H OD - 50 PCS. BLISTER

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama0.30GAL 80H OD - 50 PCS. BLISTER
Ambalaj başına düşen miktar50 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]1.15 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.30 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]30
Filter typeSinter
Önemli özellikler
Değer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° H OD Blister **
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP dosyası ürün adı30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiOD H

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.032 Kilogram
Net ağırlık0.031 Kilogram
Hacim0.023 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425054976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm