Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD H, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 80 °, Hollow

030H8140

3.00GAL 80H OD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama3.00GAL 80H OD
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]11.62 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]3.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 3.00 gph 80° H OD
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dosyası ürün adı30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiOD H

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.035 Kilogram
Net ağırlık0.034 Kilogram
Hacim0.024 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425004186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm