Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Hollow

030H4924

1.25GAL 45H CEN

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama1.25GAL 45H CEN
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]4.71 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.25 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 45° H CEN **
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dosyası ürün adı30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiOD H

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.034 Kilogram
Net ağırlık0.033 Kilogram
Hacim0.02 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425016684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm