Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1.35 gal/h, 5.17 kg/h, 80 °, Solid

030F8926

1.35GAL 80S CEN

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama1.35GAL 80S CEN
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]5.17 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.35 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
Kapasite [kW]0.0 kW
Önemli özellikler
Değer
LE anti-drip valveNo
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 1.35 gph 80° S CEN **
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dosyası ürün adı30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiOD S

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.033 Kilogram
Net ağırlık0.032 Kilogram
Hacim0.02 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425017261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm