Oil Nozzles, OD S, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Solid
030F6928
1.50GAL 60S CEN
030F6928
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 1.50GAL 60S CEN |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Capacity [kg/h] | 5.84 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 1.50 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 75 |
| Filter type | Sinter |
| Kapasite [kW] | 0.0 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| LE anti-drip valve | No |
| Malzeme tipi | Brass |
| Material Description | Nozzle 1.50 gph 60° S CEN |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosya no. | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP dosyası ürün adı | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | S |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Oil Nozzles |
| Ürün tipi | OD S |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.033 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.032 Kilogram |
| Hacim | 0.025 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017063 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |