Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Oil Nozzles, OD S, 7 gal/h, 27.9 kg/h, 60 °, Solid

030F6654

7.00GAL 60S CHINA

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama7.00GAL 60S CHINA
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]27.90 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]7.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
Kapasite [kW]0.0 kW
Önemli özellikler
Değer
LE anti-drip valveNo
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 7.00 gph 60° S China
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dosyası ürün adıOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiOD S

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.034 Kilogram
Net ağırlık0.033 Kilogram
Hacim0.025 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425057861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm