Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Oil Nozzles, OD S, 5 gal/h, 18.5 kg/h, 60 °, Solid

030F6648

5.00GAL 60S CHINA

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama5.00GAL 60S CHINA
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]18.50 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]5.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
Kapasite [kW]0.0 kW
Önemli özellikler
Değer
LE anti-drip valveNo
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 5.00 gph 60° S China
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP dosyası ürün adı30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiOD S

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.035 Kilogram
Net ağırlık0.034 Kilogram
Hacim0.024 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425057632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm