Oil Nozzles, OD S, 1.1 gal/h, 4.24 kg/h, 60 °, Solid
030F6622
1.10GAL 60S CHINA
030F6622
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 1.10GAL 60S CHINA |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Capacity [kg/h] | 4.24 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 1.10 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 75 |
| Filter type | Sinter |
| Kapasite [kW] | 0.0 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| LE anti-drip valve | No |
| Malzeme tipi | Brass |
| Material Description | Nozzle 1.10 gph 60° S China |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosya no. | c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30 |
| SCIP dosyası ürün adı | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | S |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Oil Nozzles |
| Ürün tipi | OD S |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.033 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.032 Kilogram |
| Hacim | 0.026 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425058899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |