Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 30 °, Solid

030F3112

0.60GAL 30S OD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama0.60GAL 30S OD
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]2.37 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.60 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 30° S OD **
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP dosyası ürün adı30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]30 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiOD S

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.034 Kilogram
Net ağırlık0.033 Kilogram
Hacim0.02 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425004452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm