Oil Nozzles, OD B, 5.5 gal/h, 20.92 kg/h, 45 °, Semi solid
030B8675
5.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
030B8675
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 5.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER |
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Capacity [kg/h] | 20.92 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 5.50 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 140 |
| Filter type | Monel strainer |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | Nozzle 5.50 gph 45° B OD Blister ** |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosya no. | 9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d |
| SCIP dosyası ürün adı | OD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 45 ° |
| Spray pattern | Semi solid |
| spray pattern marking | B |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Oil Nozzles |
| Ürün tipi | OD B |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.032 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.031 Kilogram |
| Hacim | 0.023 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425055775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |