Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 11 gal/h, 42.5 kg/h, 60 °, Semi solid

030B1137

11.00GAL 60B CHINA

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama11.00GAL 60B CHINA
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]42.50 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]11.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 11.00 gph 60° B China **
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dosyası ürün adıOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiOD B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.033 Kilogram
Net ağırlık0.032 Kilogram
Hacim0.023 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425058554
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm