Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 19.5 gal/h, 76.21 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0147

19.50GAL 60B OD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama19.50GAL 60B OD
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]76.21 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]19.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 19.50 gph 60° B OD
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP dosyası ürün adıOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiOD B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.027 Kilogram
Net ağırlık0.026 Kilogram
Hacim0.025 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425001499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm