Oil Nozzles, OD B, 2.25 gal/h, 8.35 kg/h, 60 °, Semi solid
030B0114
2.25GAL 60B OD
030B0114
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 2.25GAL 60B OD |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Capacity [kg/h] | 8.35 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 2.25 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 140 |
| Filter type | Monel strainer |
| LE anti-drip valve | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme tipi | Brass |
| Material Description | Nozzle 2.25 gph 60° B OD ** |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosya no. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP dosyası ürün adı | OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Semi solid |
| spray pattern marking | B |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Oil Nozzles |
| Ürün tipi | OD B |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.035 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.034 Kilogram |
| Hacim | 0.025 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425007613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |