Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0105

0.75GAL 60B OD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama0.75GAL 60B OD
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]2.94 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.75 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 60° B OD **
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dosyası ürün adıOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiOD B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.034 Kilogram
Net ağırlık0.033 Kilogram
Hacim0.024 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425005428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm