Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 35 gal/h, 133.47 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0100

35.00GAL 45B OD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama35.00GAL 45B OD
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]133.47 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]35.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 35.00 gph 45° B OD **
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP dosyası ürün adıOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiOD B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.027 Kilogram
Net ağırlık0.026 Kilogram
Hacim0.02 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425004599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm