Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 13.5 gal/h, 54.29 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0091

13.50GAL 45B OD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama13.50GAL 45B OD
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]54.29 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]13.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 13.50 gph 45° B OD **
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dosyası ürün adıOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiOD B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.027 Kilogram
Net ağırlık0.026 Kilogram
Hacim0.024 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425003479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm