Oil Nozzles, LE, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Solid
030F6708
0.50GAL 60S LE
030F6708
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 0.50GAL 60S LE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Capacity [kg/h] | 1.87 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.50 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 30 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme tipi | Brass |
| Material Description | Nozzle 0.50 gph 60° S LE |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosya no. | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| SCIP dosyası ürün adı | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | S |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Oil Nozzles |
| Ürün tipi | LE |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.035 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.034 Kilogram |
| Hacim | 0.024 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |