Oil Nozzles, LE, 0.75 gal/h, 2.78 kg/h, 20 °, Solid
030F2416
0.75GAL 20R ROTRIX
030F2416
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 0.75GAL 20R ROTRIX |
| Ambalaj başına düşen miktar | 15 pc |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Capacity [kg/h] | 2.78 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 30 |
| Filter type | Sinter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| LE anti-drip valve | Yes |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 20R Rotrix |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosya no. | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| SCIP dosyası ürün adı | OD ROTRIX Nozzle |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 20 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | VTB |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Oil Nozzles |
| Ürün tipi | LE |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.056 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.052 Kilogram |
| Hacim | 0.064 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |