Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, LE, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 80 °, Solid

030B0446

0.50GAL 80S LE V

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama0.50GAL 80S LE V
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]1.87 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]30
Filter typeSinter
Önemli özellikler
Değer
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 80° S LE
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.cab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
SCIP dosyası ürün adıLE Nozzles 0.40-0.60 gph
ShapeConical
Specification point11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiLE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.035 Kilogram
Net ağırlık0.034 Kilogram
Hacim0.024 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425052804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm