Oil Nozzles, KH, 1.4 gal/h, 5.15 L/h, 60 °, Hollow
030H6227
1.40GAL 60KH
030H6227
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 1.40GAL 60KH |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Capacity [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Capacity [l/h] | 5.15 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 1.40 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 140 |
| Filter type | Monel strainer |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| LE anti-drip valve | No |
| Malzeme tipi | Brass |
| Material Description | Nozzle 1.40 gph 60° KH |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| SCIP dosya no. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP dosyası ürün adı | OD Nozzle (1) |
| Shape | Conical |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | KH |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Oil Nozzles |
| Ürün tipi | KH |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.035 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.034 Kilogram |
| Hacim | 0.024 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425003431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |