Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Oil Nozzles, HVO, 2.74 kg/h, 34.6 kW, 60 °, Solid

030B0610

34.6 kW/h 60° S HVO

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama34.6 kW/h 60° S HVO
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]2.74 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
Kapasite [kW]34.6 kW
Önemli özellikler
Değer
LE anti-drip valveNo
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 35.6 kW/h x 60° S HVO
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
SCIP dosyası ürün adıNozzle HVO
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiHVO

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.034 Kilogram
Net ağırlık0.032 Kilogram
Hacim0.024 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424539108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm