Danfoss logo
HR 030H9903

Oil Nozzles, HR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 80 °, Hollow

030H9906

0.45GAL 80HR CEN

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama0.45GAL 80HR CEN
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]1.66 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.45 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 80° HR CEN **
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dosyası ürün adıOD-HR/SR Nozzle
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingHR
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiHR

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.034 Kilogram
Net ağırlık0.034 Kilogram
Hacim0.02 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425033476
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm