Oil Nozzles, SR, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Solid
030F9902
0.30GAL 80SR OD
030F9902
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 0.30GAL 80SR OD |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Capacity [kg/h] | 1.15 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.30 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 45 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme tipi | Brass |
| Material Description | Nozzle 0.30 gph 80° SR OD ** |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosya no. | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
| SCIP dosyası ürün adı | OD-HR/SR Nozzle |
| Shape | Round |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | SR |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Oil Nozzles |
| Ürün tipi | SR |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.034 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.033 Kilogram |
| Hacim | 0.024 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425045523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |