Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Solid

030F7858

0.50GAL 60SR CEN - 50 PCS. BLISTER

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama0.50GAL 60SR CEN - 50 PCS. BLISTER
Ambalaj başına düşen miktar50 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]1.87 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
Önemli özellikler
Değer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° SR CEN Blister **
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dosyası ürün adıOD-HR/SR Nozzle
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSR
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiSR

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.033 Kilogram
Net ağırlık0.032 Kilogram
Hacim0.023 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425048616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm