Danfoss logo
HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 1.1 gal/h, 4.3 kg/h, 80 °, Hollow

030H8022

1.10GAL 80HD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama1.10GAL 80HD
Ambalaj başına düşen miktar12 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Capacity [kg/h]4.30 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.10 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]30-40
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiSteel
Material Description1.10GAL 80HD
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dosyası ürün adıD-Steel Nozzles - HD
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingHD
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiHD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.031 Kilogram
Net ağırlık0.025 Kilogram
Hacim0.018 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425063732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm