Danfoss logo
HFD 030H8008

Oil Nozzles, HFD, 0.6 gal/h, 2.31 kg/h, 80 °, Hollow

030H8012

0.60GAL 80HFD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama0.60GAL 80HFD
Ambalaj başına düşen miktar12 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Capacity [kg/h]2.31 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.60 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filter grade [µm]30-40
Filter typeDouble filter (sinter)
Önemli özellikler
Değer
LE anti-drip valveNo
Malzeme tipiSteel
Material Description0.60GAL 80HFD
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingHFD
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiHFD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.03 Kilogram
Net ağırlık0.025 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.018 Litre
EAN/UPC5702425063800