Danfoss logo
SD 030F4030

Oil Nozzles, SD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 60 °, Solid

030F6029

1.65GAL 60SD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama1.65GAL 60SD
Ambalaj başına düşen miktar12 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Capacity [kg/h]6.40 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.65 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter mesh120
Filter typeStainless strainer
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiSteel
Material Description1.65GAL 60SD
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dosyası ürün adıD-Steel Nozzles - SD
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSD
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiSD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.031 Kilogram
Net ağırlık0.025 Kilogram
Hacim0.017 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425063831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm