Oil Nozzles, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 45 °, Solid
030F4032
2.00GAL 45SD
030F4032
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 2.00GAL 45SD |
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 pc |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Capacity [kg/h] | 7.56 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter mesh | 120 |
| Filter type | Stainless strainer |
| LE anti-drip valve | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme tipi | Steel |
| Material Description | 2.00GAL 45SD |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosya no. | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| SCIP dosyası ürün adı | D-Steel Nozzles - SD |
| Shape | Round |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 45 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | SD |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Oil Nozzles |
| Ürün tipi | SD |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.031 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.025 Kilogram |
| Hacim | 0.017 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |