Danfoss logo
SFD 030F8008

Oil Nozzles, SFD, 0.35 gal/h, 1.38 kg/h, 45 °, Solid

030F4003

0.35GAL 45SFD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama0.35GAL 45SFD
Ambalaj başına düşen miktar12 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Capacity [kg/h]1.38 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.35 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filter grade [µm]30-40
Filter typeDouble filter (sinter)
Önemli özellikler
Değer
LE anti-drip valveNo
Malzeme tipiSteel
Material Description0.35GAL 45SFD
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSFD
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiSFD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.03 Kilogram
Net ağırlık0.025 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.018 Litre
EAN/UPC5702425063473