Danfoss logo
EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 0.45 gal/h, 1.35 kg/h, 60 °, Hollow

030H6306

0.45GAL 60EH

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama0.45GAL 60EH
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Capacity [kg/h]1.35 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.45 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Önemli özellikler
Değer
Malzeme tipiBrass
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 60° EH **
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dosya no.bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIP dosyası ürün adı30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
ShapeConical
Specification point8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingEH
UL markNo
Ürün grubuOil Nozzles
Ürün tipiEH

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.035 Kilogram
Net ağırlık0.034 Kilogram
Hacim0.023 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425024702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm