Oil Nozzles, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Solid
030F8378
0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER
030F8378
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER |
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Capacity [kg/h] | 1.50 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.50 gal/h |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 45 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme tipi | Brass |
| Material Description | Nozzle 0.50 GPH 80° ES Blister |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dosya no. | 1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00 |
| SCIP dosyası ürün adı | 30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | ES |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Oil Nozzles |
| Ürün tipi | ES |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.032 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.03 Kilogram |
| Hacim | 0.023 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |