Danfoss logo
OBC_057H8716_F

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Industrial pack

057H8816

OBC 82.12 OEM, Low under voltage protection
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 or 2 stage2
AçıklamaOBC 82.12 OEM, Low under voltage protection
Ambalaj başına düşen miktar100 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]253 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]195 V
CE markOut of scope
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionOil burner control 82.12 (100 PC)
Number of stages2
Postignition time [s]15 "
Postpurge time [s]0 "
Preignition time [s]13 "
Prepurge time [s]13 "
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Safety time [s]10 "
UL markOut of scope
Ürün grubuOil Burner Controls
Ürün tipiOBC 80 Series

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.139 Kilogram
Net ağırlık0.133 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.768 Litre
EAN/UPC5702425235504