Danfoss logo
OBC_057H8710_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack

057H8710

OBC 85B.10 SERVICE
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 or 2 stage2
AçıklamaOBC 85B.10 SERVICE
Ambalaj başına düşen miktar40 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]253 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]195 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionOil burner control 85B.10 ( Multi pack )
Number of stages2
OnayCE
Postignition time [s]15 "
Postpurge time [s]90 "
Preignition time [s]13 "
Prepurge time [s]13 "
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Safety time [s]10 "
UL markOut of scope
Ürün grubuOil Burner Controls
Ürün tipiOBC 80 Series

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.196 Kilogram
Net ağırlık0.19 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.973 Litre
EAN/UPC5702425123887