Danfoss logo
OBC_057H8706_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 1, Single pack

057H8706

OBC 81A.12 SERVICE
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 or 2 stage1
AçıklamaOBC 81A.12 SERVICE
Ambalaj başına düşen miktar40 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]253 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]195 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionDel - Oil burner control 81A.12 ( Multi
Number of stages1
OnayCE
Postignition time [s]5 "
Postpurge time [s]0 "
Preignition time [s]13 "
Prepurge time [s]13 "
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Safety time [s]10 "
UL markOut of scope
Ürün grubuOil Burner Controls
Ürün tipiOBC 80 Series

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.192 Kilogram
Net ağırlık0.19 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.945 Litre
EAN/UPC5702425123856