Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack
057H8107
OBC 82A.12 SERVICE
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
057H8107
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 2 |
| Açıklama | OBC 82A.12 SERVICE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 40 pc |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 253 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 195 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Oil burner control 82A.12 (SINGLE/MULTI) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Number of stages | 2 |
| Onay | CE |
| Postignition | 5 |
| Postignition time [s] | 5 " |
| Postpurge time [s] | 0 " |
| Preignition time [s] | 13 " |
| Prepurge time [s] | 13 " |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Safety time [s] | 10 " |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Oil Burner Controls |
| Ürün tipi | OBC 80 Series |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.206 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.194 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.996 Litre |
| EAN/UPC | 5702425080401 |