Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4, Secondary peak voltage [kV]: 15, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4230

EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM
Ambalaj başına düşen miktar40 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]255 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]187 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]85 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
GövdeStandard
Grade of enclosure primaryIP40
Güç tüketimi [VA]60.0 VA
Önemli özellikler
Değer
Main fuse [A] [Min]10 A
Material DescriptionIgnition unit EBI4 Standard 230V
OnayCEUKCA
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Primary current [A]0.25 A
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dosyası ürün adıIgnition unit EBI4 1P
Secondary connection, short circuit current [mA]40 mA
Secondary peak voltage [kV]15
UL markNo
Ürün grubuIgnition Units
Ürün tipiEBI4

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.247 Kilogram
Net ağırlık0.24 Kilogram
Hacim0.281 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425074998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm