Ignition Units, EBI4 HPM, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Housing: Special
052F4233
EBI4 HPM SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230 V OEM
052F4233
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | EBI4 HPM SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230 V OEM |
| Ambalaj başına düşen miktar | 40 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 255 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 187 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Gövde | Special |
| Grade of enclosure primary | IP40 |
| Güç tüketimi [VA] | 90.0 VA |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Main fuse [A] [Min] | 10 A |
| Material Description | Ignition unit EBI4 HPM Satronic 230V |
| Onay | CEUKCA |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Primary current [A] | 0.40 A |
| Primary frequency [Hz] | 50/60 |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| SCIP dosyası ürün adı | Ignition unit EB14 |
| Secondary connection, short circuit current [mA] | 48 mA |
| Secondary peak voltage [kV] | 2 x 7.5 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Ignition Units |
| Ürün tipi | EBI4 HPM |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.311 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.31 Kilogram |
| Hacim | 0.281 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |