Danfoss logo
EBI4 052F4031

Ignition Units, EBI4 CM, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Special

052F4235

EBI4CM SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230 V OEM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEBI4CM SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230 V OEM
Ambalaj başına düşen miktar40 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]255 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]187 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]85 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
GövdeSpecial
Grade of enclosure primaryIP40
Güç tüketimi [VA]60.0 VA
Önemli özellikler
Değer
Main fuse [A] [Min]10 A
Material DescriptionIgnition unit EBI4 CM Satronic 230V
OnayCEUKCA
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Primary current [A]0.25 A
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dosyası ürün adıIgnition unit EB14
Secondary connection, short circuit current [mA]30 mA
Secondary peak voltage [kV]2 x 7.5
UL markNo
Ürün grubuIgnition Units
Ürün tipiEBI4 CM

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.305 Kilogram
Net ağırlık0.304 Kilogram
Hacim0.281 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425074882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm