Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 M 120 V, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Housing: Standard

052F4262

EBI4 M STD. IGNITION UNIT 120 V OEM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEBI4 M STD. IGNITION UNIT 120 V OEM
Ambalaj başına düşen miktar40 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Besleme voltajı [V] AC120 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks]132 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]102 V
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]85 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-25 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
GövdeStandard
Grade of enclosure primaryIP40
Güç tüketimi [VA]50.0 VA
Önemli özellikler
Değer
Main fuse [A] [Min]10 A
Material DescriptionIgnition unit EBI4 M 120V I pack
OnayUKCA
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Primary current [A]0.40 A
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dosyası ürün adıIgnition unit EB14
Secondary connection, short circuit current [mA]40 mA
Secondary peak voltage [kV]2 x 7.5
UL markNo
Ürün grubuIgnition Units
Ürün tipiEBI4 M 120 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.235 Kilogram
Net ağırlık0.234 Kilogram
Hacim0.168 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425080227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm