Ignition Units, EBI4 1P 120 V, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Housing: Standard
052F4063
EBI4 1PSTD. IGNITION UNIT 120 V
052F4063
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | EBI4 1PSTD. IGNITION UNIT 120 V |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Besleme voltajı [V] AC | 120 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 132 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 102 V |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Gövde | Standard |
| Grade of enclosure primary | IP40 |
| Güç tüketimi [VA] | 50.0 VA |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Main fuse [A] [Min] | 10 A |
| Material Description | Ignition unit EBI4 1P 120V |
| Onay | UKCA |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Primary current [A] | 0.40 A |
| Primary frequency [Hz] | 50/60 |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| SCIP dosyası ürün adı | Ignition unit EB14 |
| Secondary connection, short circuit current [mA] | 40 mA |
| Secondary peak voltage [kV] | 12 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Ignition Units |
| Ürün tipi | EBI4 1P 120 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.252 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.251 Kilogram |
| Hacim | 0.402 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425080210 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |