MOTOR CABLE BFPM WITH FERRITE (VI 400MM)
071N4212
MOTOR CABLE BFPM WITH FERRITE (VI 400MM)
071N4212
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | MOTOR CABLE BFPM WITH FERRITE (VI 400MM) |
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Motor cable BFPM with Ferrite VI 400mm |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Accessories for Burner Components |
| Ürün tipi | Accessories for BFPM |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.06 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.059 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.137 Litre |
| EAN/UPC | 5702425091902 |