Danfoss logo
Motor cable BFPM

MOTOR CABLE BFPM (255MM)

071N4211

MOTOR CABLE BFPM (255MM)

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMOTOR CABLE BFPM (255MM)
Ambalaj başına düşen miktar100 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMotor cable BFPM 255mm
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markNo
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFPM

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.054 Kilogram
Net ağırlık0.053 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.163 Litre
EAN/UPC5702425091896