Danfoss logo
Motor cable BFPM

MOTOR CABLE, MP

071N4208

MOTOR CABLE, MP

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMOTOR CABLE, MP
Ambalaj başına düşen miktar100 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMotor Cable, MP
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markNo
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFPM

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.074 Kilogram
Net ağırlık0.073 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.2 Litre
EAN/UPC5702425083709