COMPLETE CONTROL FOR BFPM
071N4054
COMPLETE CONTROL FOR BFPM
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Brülör bileşenleri için aksesuarlar
071N4054
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | COMPLETE CONTROL FOR BFPM |
| Açıklamalar | Controller for BFPM motor pump units |
| Ambalaj başına düşen miktar | 5 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Complete control for MP |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Serie | BFPM |
| Supply peak voltage [V] [Max] | 253.0 V |
| Supply peak voltage [V] [Min] | 207.0 V |
| Supply voltage [V] [Max] | 240.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 220.0 V |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Accessories for Burner Components |
| Ürün tipi | Accessories for BFPM |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.388 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.32 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 2.337 Litre |
| EAN/UPC | 5702425113307 |