Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

071N4053

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCOMPLETE CONTROL FOR BFPM
Ambalaj başına düşen miktar5 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Besleme gerilimi [V]230.0 V
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionComplete control for MP
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RemarksController for BFPM motor pump units
SerieBFPM
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFPM
YorumlarBFPM

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.39 Kilogram
Net ağırlık0.389 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim2.454 Litre
EAN/UPC5702425093487